NORDAC PRO - SK 500E - Frekans invertörü
Yüksek işlevsellik, tam güç
Takılabilen motor ebadı: | , , |
---|
NORDAC PRO, her tahrik görevinin frekans invertörüdür. Geniş bir güç aralığı sunar ve opsiyonel tak-çıkar modüllerle fonksiyonel olarak genişletilebilir. Ölçeklenebilen fonksiyonlar ve arayüz donanımı çeşitli uygulamalara optimum bir adaptasyona olanak sağlar.
- Güç aralığı: 0,25 - 160 kW
- 1 fazlı 110 - 120 V, 1/3 fazlı 200 - 240 V, 3 fazlı 380 - 480 V
- Koruma sınıfı: IP20
- Fonksiyonel güvenlik
- SK TU3 tak-çıkar kontrol modülü
- 7x Dijital Giriş, 2x Dijital Çıkış, 2x Röle, 2x Analog Giriş, 1x Analog Çıkış
- Opsiyonel Giriş/Çıkış genişletmesi
- İşlevsel güvenlik: STO, SS1
- Ethernet arayüzü, opsiyon modülüyle genişletilebilir
- Enkoder arayüzleri: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Parametre yapısı, tüm NORD frekans invertörleriyle uyumludur
- Tak-çıkar kontrol modülü, NORDCON yazılım aracı veya uygulamayla parametrelendirilebilir
- 4 parametre seti, çevrimiçi olarak aralarında doğrudan geçiş yapılabilir
- Motor freni yönetimi, kaldırma düzeneği fonksiyonu
- Entegre fren kıyıcı sayesinde 4 bölgeli çalışma
- U/f kumandası, Açık Döngü ve Kapalı Döngü modunda akım vektör kontrolü
- Senkron ve asenkron motorlar için yüksek kontrol kalitesi ve aşırı yük tutumu
- Hareket kontrolü için dahili PLC fonksiyonları
- POSICON - Dahili pozisyonlama modu ve hız senkronizasyonu
- Entegre şebeke filtresi